EPIC® MH 8,0mm Terminaller
Bir fiş konektöründe istenen kombinasyonun yapılması sayesinde yüksek esneklik
Faydalar
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- EPIC® MH Sistemi piyasa standardına takılabilir
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Robot yapımı
- Fabrika mühendisliği
- Yenilenebilir enerji
- Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı
Kontak direnci
- < 5 mOhm
Bağlantı yöntemleri
- Sıkma bağlantı: 0,75 mm² ... 4,0 mm²
Sıyırma uzunluğu (mm)
- 18
Mekanik kullanım sayısı
- 500
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

