EPIC ® MH PE 10,0mm Kontaklar
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
-
- En yüksek enine kesitler için koruyucu topraklama hattı (PE) sıkıştırma kontakları
- Modüler fis konektörü sistemi, piyasa standardına takılabilir
Faydalar
- EPIC® MH çoklu çerçevesinin PE bağlantısı için gümüş kaplamalı yüzey ve yakl. 14cm telli pim ve dişi kontaklar
- Klauke D 22 ve HD 13 serisi ile sıkıştırma
- Bağlantı enine kesiti: 25, 35, 50, 70 ve 95 mm²
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Yenilenebilir enerji
- Test ekipmanı tasarımı
- Fabrika mühendisliği
- Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
Bağlantı yöntemleri
- Klips sonlandırması: 25mm² ... 95mm²
- Modül çerçevesinde PE bağlantısı için 4mm²’lik bükülü tel
Sıyırma uzunluğu (mm)
- 20
Malzeme
- Gümüş kaplamalı pirinç CuZn / Ag
Mekanik kullanım sayısı
- 500
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
