EPIC® MH 4,0mm Terminaller
Bir fiş konektöründe istenen kombinasyonun yapılması sayesinde yüksek esneklik
Makina tip EPIC® MH 4.0 kontaklar, büyük akımların güvenli aktarımı için uygundur. Gümüş kaplama, düşük geçiş dirençleri ve böylece daha az kayıp ve azısı oluşumu sağlar.
Büyük akımları güvenli aktarmak için 4mm çaplı yüksek kaliteli kontak
Faydalar
- Büyük akımları güvenli aktarmak için 4mm çaplı yüksek kaliteli kontak
- 1,5mm² ila 10mm² kesitler için mevcuttur
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- Uygun aletlerle hızlı ve kolay bir şekilde iyi kontaklamalar oluşturulur
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Robot endüstrisi
- Fabrika mühendisliği
- Yenilenebilir enerji
- Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Sınıf-tanım: Endüstriyel konnektörler için kontaklar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC000796
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörü kontağı
Kontak direnci
- < 5 mOhm
Bağlantı yöntemleri
- Klips sonlandırması: 1,5 - 10 mm²
Sıyırma uzunluğu (mm)
- 10
Mekanik kullanım sayısı
- 500
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
