EPIC® POWER LS1 D6 kısa

Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konnektörler

Bağlantı somunlu kısa EPIC® LS1 elektrik kablosu konektörü

  • Montajı kolay olan kablolar için azaltılmış uzunluk
  • Made in Germany

Mekanik ve tesisat mühendisliğiRüzgar EnerjisiKimyasallara dayanıklıKorozyona dayanıklıMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımMontaj süresiOptimum destek elemanıAlan gereksinimiSağlamEntegre SKINTOP® kablo rakoruParazit sinyalleriSu geçirmezOnay sertifika çeşitleri

CEVDEcRUusEAC

Ürün kodu Ürünün tanımıKontaklar dahildirSıkıştırma bölgesi, mm cinsindenpin konfigürasyonuPackaging unit
Tip LS1 D6, kısa, kablo konnektörü, 6-pinli, pin kontaklar için
73000028
LS1 D668,5 - 115+PE5
73000030
LS1 D6-8,5 - 115+PE20
73000029
LS1 D6610,5 - 15,55+PE5
73000031
LS1 D6-10,5 - 15,55+PE20
76123100
LS1 D667,5 - 15,55+PE5
76123610
LS1 D6-7,5 - 15,55+PE20
Tip LS1 D6, kısa, kablo konnektörü, 8-pinli, pin kontaklar için
73000024
LS1 D688,5 - 113+PE+45
73000026
LS1 D6-8,5 - 113+PE+420
73000025
LS1 D6810,5 - 15,53+PE+45
73000027
LS1 D6-10,5 - 15,53+PE+420
76124100
LS1 D687,5 - 15,53+PE+45
76124610
LS1 D6-7,5 - 15,53+PE+420

Faydalar

  • En küçük montaj alanında yüksek güç, Elektrik motorları için en uygun çözüm
  • EMC - Optimum dizayn
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde saha ortamında güvenli kullanım

Uygulama alanı

  • Fabrika mühendisliği
  • Servo sürücüler ve servo düzenekleri

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konnektör (endüstriyel konnektör)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)

Nominal gerilim (V)

  • 630 V (2 mm kontaklar)
  • 250 V (1 mm kontaklar)

Nominal test gerilimi

  • 6 kV (2 mm kontaklar)
  • 4 kV (1 mm kontaklar)

Nominal akım (A)

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (2mm kontaklar)
  • 7 A (1 mm kontaklar)

Pollution degree

  • 3

Kontak direnci

  • < 4 mOhm

Kontaklar

  • Altın kılıf pirinç

Kontak sayısı

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Bağlantı yöntemleri

  • Klips sonlandırması: 0,5 - 4,0 mm² (2mm kontaklar)
  • Sıkma sonlandırma: 0,14 - 1,0 mm² (1 mm kontaklar)

Malzeme

  • Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp, nikel kılıflı pirinç
    Iç kısım: PA,
    Conta: FPM

Koruma sınıfı

  • IP68 (10h/1m)

Mekanik kullanım sayısı

  • 500

VDE-testi yapılmış

  • Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no. B25
  • UL Dosya Numarası: E249137

Sıcaklık aralığı

  • -25°C up to +125°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.