EPIC® POWER LS1 D6 TWIST kısa

Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konnektörler

TWIST hızlı kilit teknolojisi ile EPIC ® LS1 güç kablo soket konektörü

  • TWIST hızlı kilit teknolojisi
  • Soket 1/4 tur çevrilerek güvenli bir şekilde kilitlenmiştir
  • Made in Germany

Mekanik ve tesisat mühendisliğiRüzgar EnerjisiKimyasallara dayanıklıKorozyona dayanıklıMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımMontaj süresiOptimum destek elemanıAlan gereksinimiSağlamEntegre SKINTOP® kablo rakoruParazit sinyalleriSu geçirmezOnay sertifika çeşitleri

CEcRUus

Ürün kodu Article descriptionKontaklar dahildirSıkıştırma bölgesi, mm cinsindenpin konfigürasyonuPackaging unit
Tip LS1 D6, kısa, kablo konnektörü, 6-pinli, pin kontaklar için
24441279
LS1 D668,5 - 115+PE5
24441280
LS1 D6-8,5 - 115+PE20
24441281
LS1 D6610,5 - 15,55+PE5
24441282
LS1 D6-10,5 - 15,55+PE20
24441283
LS1 D667,5 - 15,55+PE5
Tip LS1 D6, kısa, kablo konnektörü, 8-pinli, pin kontaklar için
24441285
LS1 D688,5 - 113+PE+45
24441286
LS1 D6-8,5 - 113+PE+420
24441287
LS1 D6810,5 - 15,53+PE+45
24441288
LS1 D6-10,5 - 15,53+PE+420
24441289
LS1 D687,5 - 15,53+PE+45
24441290
LS1 D6-7,5 - 15,53+PE+420

Faydalar

  • %70 daha hızlı kilitlenir
  • EMC - Optimum dizayn
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde saha ortamında güvenli kullanım

Uygulama alanı

  • Fabrika mühendisliği
  • Servo sürücüler ve servo düzenekleri
  • A1,A3,F6,F7,G4,G5 tipi standart EPIC POWER LS1 karşı parçalar ile kullanılamaz

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konnektör (endüstriyel konnektör)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)

Nominal gerilim (V)

  • 630 V (2 mm kontaklar)
  • 250 V (1 mm kontaklar)

Nominal test gerilimi

  • 6 kV (2 mm kontaklar)
  • 4 kV (1 mm kontaklar)

Nominal akım (A)

  • 26A/3+PE+4, 25A/5+PE (2mm kontaklar)
  • 7 A (1 mm kontaklar)

Pollution degree

  • 3

Kontak direnci

  • < 4 mOhm

Kontaklar

  • Altın kılıf pirinç

Kontak sayısı

  • 3+PE+4(2mm/1mm)
  • 5+PE(2mm)

Bağlantı yöntemleri

  • Klips sonlandırması: 0,5 - 4,0 mm² (2mm kontaklar)
  • Sıkma sonlandırma: 0,14 - 1,0 mm² (1 mm kontaklar)

Malzeme

  • Muhafaza: nikel kılıflı çinko döküm kalıp, nikel kılıflı pirinç
    Iç kısım: PA,
    Conta: FPM

Koruma sınıfı

  • IP68 (10h/1m)

Mekanik kullanım sayısı

  • 500

Sıcaklık aralığı

  • -25°C up to +125°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.