ETHERLINE® Cat.5 FD BK
Etkinlik teknolojisi için Kategori 5e, Sınıf D Ethernet kablosu - 100 MHz'ye kadar test edilmiştir
Industrial Ethernet iletkeni Cat.5e çok esnek kullanım için
- Oldukça esnek endüstriyel uygulamalar için
- Cat.5e-Performans
- Sadece patch kablosu uygulamaları için(maks. 60 m)
Ürün kodu | Ürün tanımı | Çift sayısı ve iletken başına AWG | Damar çapı, mm cinsinden | Dış çap mm | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE217489
| ETHERLINE® FD P BK Cat.5 | 4x2xAWG26/19 | 1 | 6.3 | 27 | 54 |
Faydalar
- Dış mekan kullanımı uygunluğu, UV ışınlarına karşı dayanıklılığı sayesinde ek uygulama seçenekleri
- İyi esneklik - Dar alanda kolay montaj
- Parazitlere karşı ekranlanmış
- Mobil kullanım için kangal yapması kolay
Uygulama alanı
- IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM - Ses sinyallerinin (ETHERSOUND), ışık kontrol sinyallerinin (Ethernet üzerinden DMX) aktarımı veya bilgisayar ağı oluşturmak için uygun
- Sadece patch kablosu uygulamaları için(maks. 60 m)
- EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
- 4 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100/1000 Mbit/s
Ürün özellikleri
- Yol koşulları için özel olarak geliştirilmiştir
- Dış mekân kullanımı için uygun, UV dirençli
- PUR dış kılıf, mineral yağlara ve aşınmaya karşı oldukça dayanıklıdır
- Elektro manyetik etkiler altındaki
bölgeler için kaliteli perdeleme
Norm referansları / Onaylar
- UL AWM Stili 21576
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- VDE 0472-815 uyarınca halojen içermeyen
Ürün yapısı
- Çıplak bükülü bakır tel, 26AWG (19 x 0,10), (0,14 mm²)
- Yalıtım: Foam skin, maks. damar çapı 1,0 mm
- Bükme: 2 bükülmüş çift damar, 4 çiftten büklüm
- İç kılıf: termoplastik kopolimer, halojensiz
- Ekranlama: Kalay kaplı bakır teller ile örgülü ekran
- Dış kılıf: halojensiz PUR, siyah
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 125 V
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 10 x dış çap
- Flexing: 15 x outer diameter
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.000 V
- Damar/ekran: 500 V
Karakteristik empedans
- IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω
Sıcaklık aralığı
- Sabit döşenmiş: VDE -30°C ila +80°C; UL/CSA -30°C ila +80°C
Hareketli: VDE -5°C ila +50°C; UL/CSA -5°C ila +80°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklar: (100; 500; 1000) m
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.