ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

Esnek kullanım için Kategori 5e, Sınıf D Ethernet kablosu - 100 MHz'ye kadar test edilmiştir

Son derece esnek Cat.5e Ethernet kablosu (1000 Mbit/s), biyo-tabanlı plastikten yapılmış sürdürülebilir dış kılıflı, hareketli kablo kanallarında sürekli esnek kullanım için, UL onaylı.

  • Endüstriyel Ethernet kablosu
  • Oldukça esnek uygulamalar için
  • Biyo-tabanlı plastikten üretilmiş dış kılıf fosil ham maddelere bağımlılığı ve karbon ayak izini azaltır

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriDış kullanım için uygunHalojen içermeyenMekanik dayanımEnerji zinciriSağlamParazit sinyalleri

CEcRUusEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
21704891
ETHERLINE FD bioP Cat.5e 4x2x26/19AWG4x2x26/19AWG1,036.42756

Faydalar

  • Biyo-tabanlı dış kılıfa sahip sürdürülebilir varyant %40'ın üzerinde yenilenebilir ham maddelerden oluşur (ASTM D6866 uyarınca). Ürün özellikleri, saf fosil hammaddelerden yapılmış standart varyant ile aynıdır.
  • Kısmen biyo-tabanlı plastikten üretilmiş dış kılıf fosil ham maddelere bağımlılığı ve karbon ayak izini azaltır
  • ETHERNET teknolojisi ile hızlı bilgi alışverişi. 1000 Mbit/sn'ye kadar Cat.5e performansı.
  • Teknik verilere göre UL/CSA sertifikası, ürünün Kuzey Amerika bölgesinde kullanılmasını mümkün kılar.
  • Halojensiz ve alev geciktirici malzemeler, yangın durumunda olası tehlikeleri azaltır

Uygulama alanı

  • EtherCAT ve EtherNET/IP uygulamaları için de uygundur.
  • Özellikle elektromanyetik uyumluluğun (EMU) talep ediliği ortamlar için.
  • Kablo tasarımı, hareketli makine parçalarında ve hareketli kablo kanalında son derece esnek, sürekli esneyen kullanıma izin verir.
  • 60 m kablo uzunluğuna kadar patch kablo montajı için uygun
  • Biyolojik TPU dış kılıfı, mineral yağ bazlı yağlama maddelerine karşı duyarsız ve birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır.

Ürün özellikleri

  • Elektro manyetik etkiler altındaki
    bölgeler için kaliteli perdeleme
  • Halojen içermeyen dış kılıf
  • Pur dış kılıflı kablolar: Güç kabloları yanına montajlandığındaki oran 1000 V (UL)

Norm references / Approvals

  • UL AWM Stili 21576
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • VDE 0472-815 uyarınca halojen içermeyen

Ürün yapısı

  • Çıplak bükülü bakır tel, 26AWG (19 x 0,10), (0,14 mm²)
  • İç kılıf: termoplastik kopolimer, halojensiz
  • Ekranlama: Kalay kaplı bakır teller ile örgülü ekran
  • biyo-bazlı PUR dış kılıf
  • Renk: su mavisi (RAL 5021 benzeri)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Pik çalışma gerilimi

  • (Yüksek akım amaçlarına uygun değildir) 125 V

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit döşenmiş: 8 x dış çap ölçüsü
  • Flexing: 15 x outer diameter

Karakteristik empedans

  • IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω

Sıcaklık aralığı

  • Sabit döşenmiş: VDE -30°C ila +80°C; UL/CSA -30°C ila +80°C
    Hareketli: VDE -5°C ila +50°C; UL/CSA -5°C ila +80°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.