ETHERLINE® Cat.5e FD

Güç zincirlerinde kullanım için Kategori 5e, Sınıf D Ethernet kablosu - 100 MHz'ye kadar test edilmiştir

Çok esnek kullanım için Kat.5e endüstriyel Ethernet kablosu; PUR (UL onaylı) dış kaplama malzemesi, 2 veya 4 x2xAWG26/19 tasarım

  • Endüstriyel Ethernet kablosu
  • Oldukça esnek uygulamalar için
  • Sadece patch kablosu uygulamaları için(maks. 60 m)

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriDış kullanım için uygunHalojen içermeyenMekanik dayanımEnerji zinciriSağlamParazit sinyalleri

cRUusEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
2-çift versiyon
2170289
ETHERLINE® FD P CAT.5e2 x 2 x AWG26/1915.92048
4 çiftli versiyon
2170489
ETHERLINE® FD P CAT.5e4 x 2 x AWG26/1916.32756

Faydalar

  • Sensör/aktüatör seviyesi ile İnternet arasında kusursuz iletişim
  • Parazitlere karşı ekranlanmış
  • Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
  • Endüstriyel kullanım
  • Pur dış kılıflı kablolar: Güç kabloları yanına montajlandığındaki oran 1000 V (UL)

Uygulama alanı

  • 2 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100 Mbit/s
  • 4 çiftli: Endüstriyel Ethernet için 10/100/1000 Mbit/s
  • Sadece patch kablosu uygulamaları için(maks. 60 m)
  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
  • Enerji zinciri uygulamaları

Ürün özellikleri

  • Elektro manyetik etkiler altındaki
    bölgeler için kaliteli perdeleme
  • Halojen içermeyen dış kılıf
  • Pur dış kılıflı kablolar: Güç kabloları yanına montajlandığındaki oran 1000 V (UL)

Norm references / Approvals

  • UL AWM Stili 21576
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • VDE 0472-815 uyarınca halojen içermeyen

Ürün yapısı

  • Çıplak bükülü bakır tel, 26AWG (19 x 0,10), (0,14 mm²)
  • İç kılıf: termoplastik kopolimer, halojensiz
  • 2 veya 4-çift versiyonu
  • Ekranlama: Kalay kaplı bakır teller ile örgülü ekran
  • PUR dış kılıf
  • Renk: su mavisi (RAL 5021 benzeri)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Pik çalışma gerilimi

  • (güç uygulamaları için değil) 125 V

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 8 x dış çap
  • Flexing: 15 x outer diameter

Test gerilimi

  • Damar/damar: 1.000 V
  • Damar/ekran: 500 V

Karakteristik empedans

  • IEC 61156-5 uyarınca nom. 100 Ω

Sıcaklık aralığı

  • Sabit döşenmiş: VDE -30°C ila +80°C; UL/CSA -30°C ila +80°C
    Hareketli: VDE -5°C ila +50°C; UL/CSA -5°C ila +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: Makara 100 m; Varil (500; 1000) m
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.