ETHERLINE® EC FD Cat.5e
Son derece esnek uygulama
Ekranlı kablo, zorlu endüstriyel ortamlarda çok esnek kullanım için uygundur. Cihazların kontrol dolaplarında dahili bağlantısı için kullanılabilir.
- EtherCAT uygulamaları için
- Oldukça esnek endüstriyel uygulamalar için
- Cat.5e-Performans
Ürün kodu | Ürün tanımı | Çift sayısı ve iletken başına AWG | Damar çapı, mm cinsinden | Dış çap mm | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2170433
| ETHERLINE® P EC FD Cat.5e | 1 x 4 x AWG26/19 | 1 | 4.8 | 20 | 36 |
Faydalar
- Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
- Kuru veya nemli ortamlarda kullanılabilir
- Daha az yer ihtiyacı
Uygulama alanı
- EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun
- Çok esnek kullanım için (Güç zincirleri, makinenin sık hareket eden parçaları)
- Endüstriyel Ethernet ile çok sayıda uygulama, örn. EtherCat, yani sabit kurulum, esnek ve yüksek seviyede esnek kullanım
- Anahtar dolaplarında elektrikli ve elektronik cihazların dâhili kablolama işlemleri için
- Sadece patch kablosu uygulamaları için(maks. 60 m)
Ürün özellikleri
- Cat. 5e ve Sınıf D uyarınca gereksinimleri yerine getirir
- Yüksek kaliteli, iki kez yalıtım elektro manyetik parazitlerin bulunduğu bölgelerde yüksek bir aktarım güvenliğini garanti etmektedir
Norm referansları / Onaylar
- UL 444 ve CSA C22.2 no. 214-02 uyarınca UL/CSA tipi CMX
- UL VW1/CSA FT1 uyarınca alev geciktirici
- VDE 0472-815 uyarınca halojen içermeyen
Ürün yapısı
- Çıplak bükülü bakır tel, 26AWG (19 x 0,10), (0,14 mm²)
- Damar izolasyonu: PE
- yalıtım renk kodları: turuncu/beyaz-turuncu; yeşil/beyaz-yeşil
- Yıldız dörtlü
- SF/UTP: Kalaylı bakır ve plastik alüminyum folyo ile genel ekranlama
- Dış kılıf: PUR bileşimi, halojensiz
- Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi
- maks. 100 V (güç uygulamaları için değil)
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 4 x Dış çap
- Hareketli: 16 x dış çap ölçüsü
Karakteristik empedans
- IEC 61156-5 uyarınca nom. 100 Ω
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Hareketli: -30 °C ile +50 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.