ETHERLINE® FD CAT.6A

Çok esnek kullanım için Kategori 6A, Sınıf EA Ethernet kablosu, 500 MHz'ye kadar test edilmiştir

Industrial Ethernet cable Cat.6A for highflexible use in drag chain, 4 pairs, PVC or PUR outer sheath with UL-approval, 4x2xAWG24/7

  • CAT.6A enerji zincirleri için, 10Gbit/s için uygun
  • 4 çiftli PROFINET uygulamaları için

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiRüzgar EnerjisiMekanik dayanımEnerji zinciriSağlamParazit sinyalleri

CULUSPROFINETEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
PUR dış kılıf, halojensiz
2170484
ETHERLINE® FD P CAT.6A4x2xAWG24/71,38.94490
PVC kılıf
2170485
ETHERLINE® FD CAT.6A4x2xAWG24/71,38.94488

Faydalar

  • Kuru veya nemli ortamlarda enerji zincirleri ve hareketli makine parçalarında kullanım için
  • 4 çiftli: 100Mbit/s ile 10 Gbit/s Endüstriyel Ethernet için
  • Elektro manyetik etkiler altındaki
    bölgeler için kaliteli perdeleme
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir

Uygulama alanı

  • Oldukça esnek uygulamalar için (örneğin enerji zincirleri)
  • Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun

Ürün özellikleri

  • PUR versiyonu, VDE 0472-815 uyarınca halojensizdir
  • IEC 60811-2-1'e göre yağa dayanıklı
  • CAT.6A enerji zincirleri için, 10Gbit/s için uygun
  • CAT.6A, ISO/IEC 11801 ve EN 50173 uyarınca gereklilikleri yerine getirir
  • Güç zincirinde minimum 2,5 milyon bükülme hareketi

Norm references / Approvals

  • IEC 61156-6 uyarınca elektrik gereksinimleri
  • PUR kablo UL/CSA sertifikalıdır (CMX)
  • PUR versiyonları: UL AWM Stil 21576
  • UL/CSA (CM) onaylı PVC kablo
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Ürün yapısı

  • 7-telli kalaylı bükümlü bakır iletken
  • Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
  • S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama
  • Dış kaplama: PUR/PVC
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 8 x dış çap
  • Flexing: 15 x outer diameter

Karakteristik empedans

  • IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω

Sıcaklık aralığı

  • PUR kaplamalı kablo Sabit döşenmiş: -40°C ila +80°C Hareketli: -30°C ila +70°C
  • PVC kaplamalı kablo Sabit döşenmiş: -40°C ila +80°C Hareketli: -10°C ila +70°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • UL sertifikaları, veri föyünde bulunabilir.