ETHERLINE® TORSION Cat.6A

Son derece esnek uygulama

Burulma gerilimli (± 180°) uygulamalar için Kat.6A endüstriyel Ethernet kablosu; 4 çift, UL onaylı PVC veya PUR ceket, 4x2xAWG24/7 tasarım, PROFINET Tip C için

  • Endüstriyel Ethernet Kablosu, 4 çift, torsiyon gerilmesi için uygundur
  • Cat.6A, ISO/IEC 11801 uyarınca
  • PROFINET uygulamaları için

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriDış kullanım için uygunMekanik dayanımSağlamParazit sinyalleriBurkulma dayanımıUV-dayanım

CULUSPROFINETEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
PVC kılıf
2170482
AETHERLINE® TORSION Y CAT64 x 2 x AWG24/71,38.94488
PUR dış kılıf, halojensiz
2170483
ETHERLINE® TORSION P CAT6A4 x 2 x AWG24/71,38.94490

Faydalar

  • Endüstriyel Ethernet ile çok sayıda uygulama, örn. PROFINET, yani sabit kurulum, esnek kullanım ve TORSİYON.
  • 4 çiftli: 100Mbit/s ile 10 Gbit/s Endüstriyel Ethernet için
  • Elektro manyetik etkiler altındaki
    bölgeler için kaliteli perdeleme
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir

Uygulama alanı

  • Rüzgar türbini jeneratörlerinde (WTG) döngüsel burulma uygulamaları için uygundur
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir
  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun

Ürün özellikleri

  • PUR versiyonu, VDE 0472-815 uyarınca halojensizdir
  • IEC 60811-2-1'e göre yağa dayanıklı
  • Burulma hareketiyle kullanıma uygun kablo. 1 Milyondan Fazla Bükülme Döngüsü ile ve Metre Başına 180° Sağ/Sol Hareketiyle Test Edilmiştir.
  • CAT.6A, ISO/IEC 11801 ve EN 50173 uyarınca gereklilikleri yerine getirir

Norm references / Approvals

  • IEC 61156-6 uyarınca elektrik gereksinimleri
  • PUR kablo UL/CSA sertifikalıdır (CMX)
  • PUR versiyonları: UL AWM Stil 21576
  • UL/CSA (CM) onaylı PVC kablo
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Ürün yapısı

  • 7-telli kalaylı bükümlü bakır iletken
  • Polietilenden (PE) damar izolasyonu
  • S/FTP: genel ekranlama olarak bakır örgü ve alüminyum bileşimi folyo ile çift ekranlama
  • Dış kaplama: PUR/PVC
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 8 x kablo dış çapı
  • Hareketli: 15 x dış çap ölçüsü

Karakteristik empedans

  • IEC 61156-6 uyarınca nom. 100 Ω

Sıcaklık aralığı

  • PUR kaplamalı kablo Sabit döşenmiş: -40°C ila +80°C Hareketli: -30°C ila +70°C
  • PVC kaplamalı kablo Sabit döşenmiş: -40°C ila +80°C Hareketli: -10°C ila +70°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • UL sertifikaları, veri föyünde bulunabilir.