ETHERLINE® PN CAT.6A FD FC

FC iç kaplama ile çok esnek kullanım için 6A kategorisinde, EA sınıfında Ethernet kablosu - 500 MHz'e kadar test edilmiştir

Industrial Ethernet cable Cat.6A for highflexible use in drag chain, 4 pairs, PVC or PUR outer sheath with UL-approval, 4x2xAWG24/7

  • CAT.6A enerji zincirleri için, 10Gbit/s için uygun
  • 4 çiftli PROFINET uygulamaları için
  • FC iç kaplama ile hızlı ve kolay kablo hazırlığı

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiRüzgar EnerjisiAlev geciktiriciMekanik dayanımMontaj süresiEnerji zinciriSağlamParazit sinyalleriUV-dayanım

CULUSPROFINETEtherNetIP

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve iletken başına AWGDamar çapı, mm cinsindenDış çap mmBakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
2170590
ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC4x2xAWG24/71,058.952106
2170591
ETHERLINE® PN Cat. 6A Y FD FC4x2xAWG24/71,058.952106

Faydalar

  • Kuru veya nemli ortamlarda enerji zincirleri ve hareketli makine parçalarında kullanım için
  • 4 çiftli: 100Mbit/s ile 10 Gbit/s Endüstriyel Ethernet için
  • Elektro manyetik etkiler altındaki
    bölgeler için kaliteli perdeleme
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda Endüstriyel Ethernet için kullanılabilir

Uygulama alanı

  • Oldukça esnek uygulamalar için (örneğin enerji zincirleri)
  • Makineler, aletler, cihazlar, aygıtlar ve kontrol panolarının kablolaması
  • EtherCAT ve EtherNet/IP uygulamaları için uygun

Ürün özellikleri

  • PUR dış kılıf, mineral yağlara ve aşınmaya karşı oldukça dayanıklıdır
  • IEC 60811-2-1'e göre yağa dayanıklı
  • CAT.6A enerji zincirleri için, 10Gbit/s için uygun
  • CAT.6A, ISO/IEC 11801 ve EN 50173 uyarınca gereklilikleri yerine getirir

Norm referansları / Onaylar

  • IEC 61156-6 uyarınca elektrik gereksinimleri
  • UL approvals see data sheet
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici

Ürün yapısı

  • 7-telli çıplak büklümlü bakır iletken
  • Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
  • SF/UTP: Kalay kaplamalı bakır tellerden ve genel perdeleme olarak alüminyum kaplamalı folyodan oluşan örgü, her çifte 2 damar, 4 çift, çapraz bölücü ile ayrılmıştır
  • İç kılıf: halojensiz bileşim
  • Dış kılıf: PUR, halojensiz/PVC
  • Renk: yeşil (RAL 6018'e göre)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Pik çalışma gerilimi

  • (Yüksek akım amaçlarına uygun değildir) 125 V

Minimum bükülme yarıçapı

  • Flexing: 15 x outer diameter
  • Sabit tesisat: 8 x kablo dış çapı

Test gerilimi

  • Damar/Damar: 1500 V AC
  • Damar/Blendaj: 1000 V AC

Karakteristik empedans

  • 100 ohm

Sıcaklık aralığı

  • Sabit döşeme :PVC: -40°C ile +80°C
    PUR: -40°C ile +80°C
  • Hareketli
    PVC: -10 ° C ile + 70 ° C
    PUR: -30 ° C ile + 70 ° C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • PROFINET®, PNO'nun (PROFIBUS kullanıcı organizasyonu) tescilli ticari markasıdır
  • Ayrıntılı veri formları talep halinde temin edilebilir. Lütfen gerekli olan kablonun tipini/ölçülerini belirtin.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.