N2XS2Y

Bakır iletkenli PE orta gerilim kablosu

N2XS2Y, VDE, VDE 0276-620 uyarınca PE orta gerilim kablosu, bakır iletkenli, sabit döşeme için

  • 3 gerilim sınıfı:
    6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
  • Bakır iletkenli

Dış kullanım için uygunMekanik dayanımUV-dayanım

VDE

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
6/10 (12) kV
38107786
1x35 RM/1624518770
38001000
1X50 RM/1625662900
1552070
1X70 RM/16268541123
38107787
1x70 RM/502712381450
38107788
1x95 RM/162810941384
38107789
1x120 RM/163013341623
38107029
1X150 RM/253117231966
38107790
1x185 RM/253320592335
1550067
1X240 RM/253525872885
38107791
1x300 RM/253731633480
38107792
1x400 RM/354142344381
38107793
1x500 RM/354351945382
12/20 (24) kV
1552068
1X35 RM/1628518914
1552069
1X50 RM/16296621049
1552041
1X70 RM/16318541289
3828017
1X95 RM/163210941554
38107794
1x120 RM/163413341802
1552047
1X150 RM/253517232153
38107795
1x185 RM/253720592533
38107796
1x240 RM/253925873096
38107797
1x300 RM/254231633705
38107798
1x300 RM/354232743800
38107799
1x400 RM/354442344519
38107800
1x500 RM/354751945647
38107801
1x630 RM/355164427049
18/30 (36) kV
3036224
1X50 RM/16346621260
38107802
1x70 RM/16368541656
38107803
1x95 RM/163710941789
38107804
1x120 RM/163913342048
38107805
1x150 RM/254017232409
3028167
1X185 RM/254220592802
38107806
1x240 RM/254425873382
38107807
1x300 RM/254731634009
38107808
1x400 RM/355042344934
38107809
1x500 RM/355351946009
38107810
1x630 RM/355664427423

Uygulama alanı

  • Aşağıdaki uygulamalarda sabit kurulum için güç ve kontrol kablosu:
  • Açık alanda, suyun içinde, toprakta ve kapalı alanda
  • EVU endüstriyel ve dağıtıcı şebekeleri için kablo kanallarında
  • HD 620/VDE 0276-620 Kısım 10-C (Madde 4) uyarınca uygun bir ek toprak altı koruması olmadan toprak altında kullanım: Asgari döşeme derinliği normalde 0,6 m, otoyol altında en az 0,8 m

Ürün özellikleri

  • PE kaplama sayesinde gerek döşeme, gerekse işletim sırasında mekanik yük için uygundur
  • HD 620/VDE 0276-620, Kısım 10-C’deki toprağa döşeme için Tablo 7 (HD 620/VDE 0276-620, Kısım 10-C, Madde 5 uyarınca +20°C toprak ortam sıcaklığında toprağa) ve açık alanda kullanım için Tablo 8 (HD 620/VDE 0276-620, Kısım 10-C, Madde 5 uyarınca +30°C hava sıcaklığında açık havaya) uyarınca akım taşıma kapasitesi; VDE 0298-4 ve bina üzerine/içine montaj için VDE 0298-4 (bkz. ayrıca T12 katalog eki) uyarınca gerekli olabilecek akım taşıma kapasitesi düzeltmesi/azaltımı her halükarda dikkate alınacaktır

Norm referansları / Onaylar

  • HD 620/ VDE 0276-620

Ürün yapısı

  • Bakır iletken
  • "rm” kısaltması: r = yuvarlak iletken; m = çok telli iletken
  • Damar yalıtımı: Ağlanmış polietilen (VPE)
  • Bir veya iki bakır çapraz iletken bobinli bakır tel perde
  • Dış kılıf: PE, siyah

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 5.0 Sınıf açıklaması: Orta gerilim kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC001140
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Orta gerilim kablosu

İletken bükümü

  • Çok telli

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 15 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

Test gerilimi

  • Nominal gerilime bağlı: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV

Sıcaklık aralığı

  • Döşeme sırasında: -40°C ilâ +70°C
  • Sabit tesisat: -40 °C ila +90 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.