NA2XS2Y
Alüminyum iletkenli PE orta gerilim kablosu
NA2XS2Y, VDE, VDE 0276-620 uyarınca PE orta gerilim kablosu, alüminyum iletkenli, sabit döşeme için
-
3 gerilim sınıfı:
6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV - With aluminium conductor
Uygulama alanı
- Aşağıdaki uygulamalarda sabit kurulum için güç ve kontrol kablosu:
- Açık alanda, suyun içinde, toprakta ve kapalı alanda
- EVU endüstriyel ve dağıtıcı şebekeleri için kablo kanallarında
- HD 620/VDE 0276-620 Kısım 10-C (Madde 4) uyarınca uygun bir ek toprak altı koruması olmadan toprak altında kullanım: Asgari döşeme derinliği normalde 0,6 m, otoyol altında en az 0,8 m
Ürün özellikleri
- PE kaplama sayesinde gerek döşeme, gerekse işletim sırasında mekanik yük için uygundur
- HD 620/VDE 0276-620, Kısım 10-C’deki toprağa döşeme için Tablo 7 (HD 620/VDE 0276-620, Kısım 10-C, Madde 5 uyarınca +20°C toprak ortam sıcaklığında toprağa) ve açık alanda kullanım için Tablo 8 (HD 620/VDE 0276-620, Kısım 10-C, Madde 5 uyarınca +30°C hava sıcaklığında açık havaya) uyarınca akım taşıma kapasitesi; VDE 0298-4 ve bina üzerine/içine montaj için VDE 0298-4 (bkz. ayrıca T12 katalog eki) uyarınca gerekli olabilecek akım taşıma kapasitesi düzeltmesi/azaltımı her halükarda dikkate alınacaktır
Norm referansları / Onaylar
- HD 620/ VDE 0276-620
Ürün yapısı
- Alüminyum iletken
- "rm” kısaltması: r = yuvarlak iletken; m = çok telli iletken
- Damar yalıtımı: Ağlanmış polietilen (VPE)
- Bir veya iki bakır çapraz iletken bobinli bakır tel perde
- Dış kılıf: PE, siyah
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
- ETIM 5.0 Sınıf açıklaması: Orta gerilim kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC001140
- ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Orta gerilim kablosu
İletken bükümü
- Çok telli
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 15 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
Test gerilimi
- Nominal gerilime bağlı: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV
Sıcaklık aralığı
- Döşeme sırasında: -40°C ilâ +70°C
- Sabit tesisat: -40 °C ila +90 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.