N2XS(FL)2Y

Bakır iletkenli, uzunlamasına ve enine su geçirmez PE orta gerilim kablosu

N2XS(FL)2Y, VDE, VDE 0276-620 uyarınca PE orta gerilim kablosu, bakır iletkenli, uzunlamasına ve enine su geçirmez, sabit döşeme için

  • 3 gerilim sınıfı:
    6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
  • Bakır iletkenli

Dış kullanım için uygunMekanik dayanımUV-dayanımSu geçirmez

VDE

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
6/10 (12) kV
38107829
1x35 RM/1625518813
38107830
1x50 RM/1626662944
38107831
1x70 RM/16278541170
38107832
1x95 RM/162910941434
38107833
1x120 RM/163113341675
38107834
1x150 RM/253217232020
38107835
1x185 RM/253420592391
38106510
1X240 RM/253625872945
38107836
1x300 RM/253831633543
38107837
1x400 RM/354142344450
38107838
1x500 RM/354451945455
38107839
1x630 RM/354864426814
12/20 (24) kV
38107840
1x35 RM/1629518963
38107841
1x50 RM/16306621100
38107842
1x70 RM/16328541336
38107843
1x95 RM/163310941609
38107844
1x120 RM/163513341860
1550991
1X150 RM/253617232213
38107845
1x185 RM/253820592595
38107846
1x240 RM/254025873163
38107847
1x300 RM/254231633776
38107848
1x400 RM/354542344682
38107849
1x500 RM/354851945726
38107850
1x630 RM/355264427103
18/30 (36) kV
38107851
1x95 RM/163810941852
38107852
1x150 RM/254117232478
38107853
1x300 RM/254731634087
38107854
1x400 RM/355042345016

Uygulama alanı

  • Aşağıdaki uygulamalarda sabit kurulum için güç ve kontrol kablosu:
  • Açık alanda, suyun içinde, toprakta ve kapalı alanda
  • EVU endüstriyel ve dağıtıcı şebekeleri için kablo kanallarında
  • Mekanik hasardan sonra uzunlamasına ve enine yönde su girişinin önlenmesi gereken kullanım şartları için de uygundur
  • HD 620/VDE 0276-620 Kısım 10-C (Madde 4) uyarınca uygun bir ek toprak altı koruması olmadan toprak altında kullanım: Asgari döşeme derinliği normalde 0,6 m, otoyol altında en az 0,8 m

Ürün özellikleri

  • PE kaplama sayesinde gerek döşeme, gerekse işletim sırasında mekanik yük için uygundur
  • HD 620/VDE 0276-620, Kısım 10-C’deki toprağa döşeme için Tablo 7 (HD 620/VDE 0276-620, Kısım 10-C, Madde 5 uyarınca +20°C toprak ortam sıcaklığında toprağa) ve açık alanda kullanım için Tablo 8 (HD 620/VDE 0276-620, Kısım 10-C, Madde 5 uyarınca +30°C hava sıcaklığında açık havaya) uyarınca akım taşıma kapasitesi; VDE 0298-4 ve bina üzerine/içine montaj için VDE 0298-4 (bkz. ayrıca T12 katalog eki) uyarınca gerekli olabilecek akım taşıma kapasitesi düzeltmesi/azaltımı her halükarda dikkate alınacaktır

Norm referansları / Onaylar

  • HD 620/ VDE 0276-620

Ürün yapısı

  • Bakır iletken
  • "rm” kısaltması: r = yuvarlak iletken; m = çok telli iletken
  • Damar yalıtımı: Ağlanmış polietilen (VPE)
  • Bir veya iki bakır çapraz iletken bobinli bakır tel perde
  • Uzunlamasına su geçirmez bantlama
  • Metal bant PE kaplama ile sabit olarak bağlanmıştır
  • Dış kılıf: PE, siyah

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 5.0 Sınıf açıklaması: Orta gerilim kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC001140
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Orta gerilim kablosu

İletken bükümü

  • Çok telli

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 15 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

Test gerilimi

  • Nominal gerilime bağlı: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV

Sıcaklık aralığı

  • Döşeme sırasında: -40°C ilâ +70°C
  • Sabit tesisat: -40 °C ila +90 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.