NA2XSY

Alüminyum iletkenli PVC orta gerilim kablosu

NA2XSY, VDE, VDE 0276-620 uyarınca PVC orta gerilim kablosu, alüminyum iletkenli, sabit döşeme için

  • 3 gerilim sınıfı:
    6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV
  • With aluminium conductor

VDE

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
6/10 (12) kV
38107855
1x50 RM/1625182719
38107856
1x70 RM/1626182810
38107857
1x70 RM/35273941000
38107858
1x95 RM/1628182921
38107859
1x120 RM/16301821022
38107860
1x150 RM/25312831209
38107861
1x185 RM/25332831351
38107862
1x240 RM/25352831561
38107863
1x300 RM/25372831771
3038844
1X400 RM/35403942184
38107864
1x500 RM/35433942517
12/20 (24) kV
38107865
1x50 RM/1629182889
38107866
1x70 RM/1631182988
38107867
1x95 RM/16321821109
38107868
1x120 RM/16341821220
38107869
1x150 RM/25352831414
38802239
1X185 RM/25372831567
38107870
1x240 RM/25392831791
38107871
1x300 RM/25412832014
38107872
1x400 RM/35443942412
38107873
1x500 RM/35473942798
18/30 (36) kV
38107874
1x50 RM/16341821124
38107875
1x70 RM/16361821234
38107876
1x70 RM/25362831300
38107877
1x95 RM/16371821367
38107878
1x120 RM/16391821488
38107879
1x150 RM/25402831692
38107880
1x185 RM/25422831858
38107881
1x240 RM/25442832099
38107882
1x300 RM/25462832339
38107883
1x400 RM/35493942758
38107884
1x500 RM/35523943189
38107885
1x630 RM/35563943724

Uygulama alanı

  • Aşağıdaki uygulamalarda sabit kurulum için güç ve kontrol kablosu:
  • Açık alanda, suyun içinde, toprakta ve kapalı alanda
  • EVU endüstriyel ve dağıtıcı şebekeleri için kablo kanallarında
  • HD 620/VDE 0276-620 Kısım 10-C (Madde 4) uyarınca uygun bir ek toprak altı koruması olmadan toprak altında kullanım: Asgari döşeme derinliği normalde 0,6 m, otoyol altında en az 0,8 m

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • HD 620/VDE 0276-620, Kısım 10-C’deki toprağa döşeme için Tablo 7 (HD 620/VDE 0276-620, Kısım 10-C, Madde 5 uyarınca +20°C toprak ortam sıcaklığında toprağa) ve açık alanda kullanım için Tablo 8 (HD 620/VDE 0276-620, Kısım 10-C, Madde 5 uyarınca +30°C hava sıcaklığında açık havaya) uyarınca akım taşıma kapasitesi; VDE 0298-4 ve bina üzerine/içine montaj için VDE 0298-4 (bkz. ayrıca T12 katalog eki) uyarınca gerekli olabilecek akım taşıma kapasitesi düzeltmesi/azaltımı her halükarda dikkate alınacaktır

Norm referansları / Onaylar

  • HD 620/ VDE 0276-620

Ürün yapısı

  • Alüminyum iletken
  • "rm” kısaltması: r = yuvarlak iletken; m = çok telli iletken
  • Damar yalıtımı: Ağlanmış polietilen (VPE)
  • Bir veya iki bakır çapraz iletken bobinli bakır tel perde
  • Kaplama: PVC, kırmızı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001140
  • ETIM 5.0 Sınıf açıklaması: Orta gerilim kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC001140
  • ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Orta gerilim kablosu

İletken bükümü

  • Çok telli

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 15 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 6/10 (12) kV, 12/20 (24) kV, 18/30 (36) kV

Test gerilimi

  • Nominal gerilime bağlı: 6/10 kV: 15 kV 12/20 kV: 30 kV 18/30 kV: 45 kV

Sıcaklık aralığı

  • Tesisat sırasında: -5 °C ila +50 °C
  • Sabit tesisat: -40 °C ila +90 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.