NYM-J
Sıva altı, tuğla duvar ve taşınmaz beton için standart kablo
NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
- Sıva altı ve tuğla duvar için standart kablo
Uygulama alanı
- Sıva üstü veya altı tesisatlar için
- Vibrasyonlu veya sıkıştırılmış betona doğrudan gömme hariç, tuğla ve betonda
- Kuru, nemli ve ıslak mekanlarda
- Ayrıca direkt güneş ışığına karşı korunması koşuluyla açık havada kullanıma uygundur
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm references / Approvals
- VDE 0250 Bölüm 204
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tel iletken
- Damar izolasyonu: PVC bazlı
- Dolgu maddesi damar demetinin üzerindedir
- Dış kılıf :PVC
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Muhafaza kablolama kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000043
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kurulum kablosu
Damar tanımlama kodu
- En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
- 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah
İletken bükümü
- Tek veya çok telli
- ≥ 16 mm²: çok telli
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 300/500 V
Test gerilimi
- 2000 V
Topraklama iletkeni
- J = GN-YE koruyucu iletkenli
- O = koruyucu iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Tesisat sırasında: +5 °C ila +60 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.