N2XCH
Konsantrik iletkenli halojen içermeyen güç kablosu
N2XCH, VDE, HD 604/VDE 0276-604 uyarınca halojen içermeyen, merkezli iletkenli yüksek akım kablosu. Sabit döşeme için, iyileştirilmiş yangın tutumuna sahip bina tesisatı
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
- Konsantrik bakır iletkenli
Faydalar
- En önemlisi PE eş merkezli iletken
Uygulama alanı
- Sıva üstü veya altı tesisatlar için
- Fixed installation indoor, in air or concrete
- Yoğun insan ya da değerli ekipmanların bulunduğu binalar ve endüstriyel tesisler için
- Doğrudan gömmeye ve suda montaja uygun değildir
- Direk güneş ışığından ve diğer etkilerden korunarak dış mekanda kullanılabilir
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- IEC 60332-3-24 uyarınca alev yayılımı yok
- IEC 60754-1 uyarınca halojen içermeyen
(halojen asit gazı miktarı)
IEC 60754-2 uyarınca yanıcı gazların korozifliği (asitlilik derecesi) - IEC 61034-2 uyarınca düşük duman yoğunluğu
Norm references / Approvals
- HD 604/VDE 0276-604
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tel iletken
- Kısaltmalar, "rm", "se", "sm" "re": r = yuvarlak iletken formu; s = sektörel iletken formu, e = tek telli iletkeni; m = çok telli iletken;
- Damar yalıtımı: Ağlanmış polietilen (VPE)
- Dolgu maddesi damar demetinin üzerindedir
- Konsantrik iletken: Çıplak bakır teller
- Dış Kılıf: Halojensiz, thermoplastic polyolefin bileşik
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu
Damar tanımlama kodu
- En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
- 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah
İletken bükümü
- Tek veya çok telli
Minimum bükülme yarıçapı
- Tek damar: 15 x dış çap
- Çok damarlı: 12 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 0,6/1,0 kV
Test gerilimi
- 4000 V
Sıcaklık aralığı
- Montaj sırasında: -5°C ila +90°C Sabit tesisat: -40°C ila +90°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
