ÖLFLEX® 127 HSLH
Halojen içermeyen kontrol kablosu, esnek ve ekonomik, CPR Cca ile, bina kablolaması için
ÖLFLEX® 127 HSLH - halojen içereyen kontrol kablosu, HFFR, çeşitli uygulamalar için esnek, Nominal gerilim: 300/500V, CPR Cca sınıflandırmalı
- CPR (BauPVO) uyarınca Cca sınıflandırmalı
- Kamu binaları ve endüstriyel tesislerde kullanım için
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
Faydalar
- Esnek yapı tipi nedeniyle kolay kullanım ve kurulum
- Halojensiz ve aleve çok dayanıklı malzemeler yangın durumunda yangını iletme tehlikesini, yüksek duman yoğunluğunu ve zehirli duman gazlarını azaltır
- www.lappkabel.de/cpr sitesinden ürün numarası seçimi ile AB Yönetmeliği 305/2011 (BauPVO/CPR) uyarınca sınıflandırılmış yangın davranışı
- 4 kV test gerilimi sayesinde yüksek elektrik performansı
Uygulama alanı
- Hava alanları veya tren istasyonları gibi kamu binaları
- Fabrika mühendisliği, Endüstriyel makineler, Isıtma ve klima sistemleri, sahne sistemleri
- Avrupa İnşaat Ürün Yönetmeliği (CPR) kapsamında kullanılmak içindir, katalog ek T14 bakınız
- Özellikle insanların ve hayvanların hayatının yanı sıra değerli varlıkların yüksek yangın tehlikesi riskine maruz kaldığında
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
(tek bir kablo üzerinden alev yayılması) - IEC 60332-3-22 ve IEC 60332-3-24 sırasıyla IEC 60332-3-25 uyarınca alev yayılma yoktur. (Dikey kablo veya tel demeti üzerinde alev yayılma)
- IEC 60754-1 uyarınca halojen içermeyen
(halojen asit gazı miktarı)
IEC 60754-2 uyarınca yanıcı gazların korozifliği (asitlilik derecesi) - IEC 61034-2 uyarınca düşük duman yoğunluğu
- NES 713-3 ve EN 50306-1 uyarınca toksisite
Norm references / Approvals
- EN 50525-3-11'ye göre
- EN 50525-2-51'ye göre
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- Damar izolasyonu: Halojen içermeyen
- Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
- Dış kılıf: Halojen içermeyen özel karışım, gri (RAL 7001 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 300/500 V
Test gerilimi
- 4000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40°C ile +80°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.