ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC

İyileştirilmiş yangın davranışı ile uygun maliyetli, halojensiz tek damarlı iletken, 0,6/1kV

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC, tek damarlı kablo, bağlantı kablosu, halojensiz, aleve çok dayanıklı, HFFR esnek, iletken sınıfı 5, kamu binaları

  • Az yer kaplayan, hesaplı montaj için
  • Kamu binaları ve endüstriyel tesislerde kullanım için
  • Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden

Dış kullanım için uygunAlev geciktiriciHalojen içermeyenBurulma gerilmesiUV-dayanım

CE

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]RenkBakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
1123800
1 X 16.09.6siyah153,6219
1123811
1 G 16.09.6yeşil-sarı153,6219
1123821
1 X 169.6beyaz153,6219
1123831
1 X 169.6kırmızı153,6219
1123801
1 X 2511.3siyah240327
1123812
1 G 2511.3yeşil-sarı240327
1123822
1 X 2511.3beyaz240327
1123832
1 X 2511.3kırmızı240327
1123802
1 X 3512.5siyah336436
1123813
1 G 3512.5yeşil-sarı336436
1123823
1 X 3512.5beyaz336436
1123833
1 X 3512.5kırmızı336436
1123803
1 X 5015.1siyah480587
1123814
1 G 5015.1yeşil-sarı480587
1123824
1 X 5015.1beyaz480587
1123834
1 X 5015.1kırmızı480587
1123804
1 X 7017.0siyah672798
1123815
1 G 7017.0yeşil-sarı672798
1123825
1 X 7017beyaz672798
1123835
1 X 7017kırmızı672798
1123805
1 X 9519.6siyah9121044
1123816
1 G 9519.6yeşil-sarı9121044
1123826
1 X 9519.6beyaz9121044
1123836
1 X 9519.6kırmızı9121044
1123806
1 X 12022.4siyah11521339
1123817
1 G 12022.4yeşil-sarı11521339
1123827
1 X 12022.4beyaz11521339
1123837
1 X 12022.4kırmızı11521339
1123807
1 X 15024.2siyah14401633
1123818
1 G 15024.2yeşil-sarı14401633
1123828
1 X 15024.2beyaz14401633
1123838
1 X 15024.2kırmızı14401633
1123808
1 X 18526.3siyah17761943
1123819
1 G 18526.3yeşil-sarı17761943
1123829
1 X 18526.3beyaz17761943
1123839
1 X 18526.3kırmızı17761943
1123809
1 X 24030.8siyah23042597
1123820
1 G 24030.8yeşil-sarı23042597
1123830
1 X 24030.8beyaz23042597
1123840
1 X 24030.8kırmızı23042597

Faydalar

  • Esnek yapı tipi nedeniyle kolay kullanım ve kurulum
  • Avrupa İnşaat Ürün Yönetmeliği (CPR) kapsamında kullanılmak içindir, katalog ek T14 bakınız
  • Halojensiz ve aleve çok dayanıklı malzemeler yangın durumunda yangını iletme tehlikesini, yüksek duman yoğunluğunu ve zehirli duman gazlarını azaltır
  • Doğru akım sistemleri için DIN EN 60445 uyarınca kırmızı veya beyaz kablo yalıtımlı "RD" ve "WH" varyantları.

Uygulama alanı

  • Kamu binaları ve endüstriyel tesislerde kullanım için
  • Fabrika mühendisliği
    Endüstriyel makineler
    Isıtma ve klima sistemleri
  • Özellikle insanların ve hayvanların hayatının yanı sıra değerli varlıkların yüksek yangın tehlikesi riskine maruz kaldığında
  • Dış mekân uygulamaları için uygun
  • Kamu binaları, taşıma sistemleri ve endüstriyel tesislerde kullanım için

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
    (tek bir kablo üzerinden alev yayılması)
  • IEC 60332-3-24 ve IEC 60332-3-25 uyarınca alev yayılımı yok (Dikey kablo veya tel demetinde yayılan alev)
  • IEC 60754-1 uyarınca halojen içermeyen
    (halojen asit gazı miktarı)
    IEC 60754-2 uyarınca yanıcı gazların korozifliği (asitlilik derecesi)
  • IEC 61034-2 uyarınca düşük duman yoğunluğu
  • ISO 4892-2 uyarınca UV ve hava koşullarına dayanıklı
  • EN 50396 uyarınca ozon dirençli

Norm references / Approvals

  • EN 50525-3-11'ye göre

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
  • Damar izolasyonu: Halojen içermeyen
  • Halojensiz özel karışımdan siyah renkli kaplama

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu

Damar tanımlama kodu

  • Siyah veya yeşil-sarı, başka renkler talep üzerine

İletken bükümü

  • VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

WTG'de burulma hareketi

  • TW-0 & TW-1, bkz. Ek T0

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 15 x dış çap
  • Sabit tesisat: 4 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 600/1000 V
  • DC (iletken-toprak): maks. 0,75 kV DC (iletken-iletken): maks. 1,5 kV

Test gerilimi

  • 4000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
  • Sabit Kurulum: -40°C ile +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.