ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH
Ekranlı, halojensiz kontrol kablosu, yağa dayanıklı, çok esnek ve yerden tasarruf sağlar
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH - Halojensiz kontrol kablosu, HFFR, ekranlı, yağa dayanıklı, düşük sıcaklıklarda esnektir ve çok çeşitli uygulamalar için yerden tasarruf sağlar, U0/U: 300/500V
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
- Yüksek esneklik ve yağ direnci
- İnce ve hafif, iç kılıf olmadan
Faydalar
- Not: NFPA 79'a göre endüstriyel makinelerde (ABD) AWM (Appliance Wiring Material) tipi kabloların kullanımı: bkz. Katalog eki, Tablo T29
- Çok esnek kablo yapısı sayesinde kolay işleme ve tesisat
- Mükemmel ürün özellikleri sayesinde geniş uygulama aralığı
- Halojensiz ve aleve çok dayanıklı malzemeler yangın durumunda yangını iletme tehlikesini, yüksek duman yoğunluğunu ve zehirli duman gazlarını azaltır
- Elektromanyetik parazitlere karşı koruma olarak bakır ekranlama
Uygulama alanı
- Hava alanları veya tren istasyonları gibi kamu binaları
- Fabrika mühendisliği
Endüstriyel makineler
Isıtma ve klima sistemleri - Özellikle insanların ve hayvanların hayatının yanı sıra değerli varlıkların yüksek yangın tehlikesi riskine maruz kaldığında
- Avrupa İnşaat Ürün Yönetmeliği (CPR) kapsamında kullanılmak içindir, katalog ek T14 bakınız
- Sıcaklık aralığına dikkate alınarak dış mekan için uygundur.
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
(tek bir kablo üzerinden alev yayılması) - IEC 60332-3-24 ve IEC 60332-3-25 uyarınca alev yayılımı yok (Dikey kablo veya tel demetinde yayılan alev)
- UL Cable Flame Test
- IEC 60754-1 uyarınca halojen içermeyen
(halojen asit gazı miktarı)
IEC 60754-2 uyarınca yanıcı gazların korozifliği (asitlilik derecesi) - IEC 61034-2 uyarınca düşük duman yoğunluğu
- EN 50363-4-1 (TM5)
ve UL OIL RES I ve UL OIL RES II uyarınca yağlara karşı dayanıklı - ISO 4892-2 uyarınca UV ve hava koşullarına dayanıklı
- EN 50396 uyarınca ozon dirençli
Norm references / Approvals
- UL AWM style 21089
- EN 50525-3-11'ye göre
- EN 50525-2-51'ye göre
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- Damar izolasyonu: Halojen içermeyen
- Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
- Sargı: Halojen içermeyen plastik folyo
- Kalaylı bakır örgü
- Dış kılıf: Halojen içermeyen özel karışım, gri (RAL 7001 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 300/500 V
- UL: 600 V
Test gerilimi
- 4000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -30 °C ila +70 °C (UL: +75 °C)
- Sabit tesisat: -40 °C ila +80 °C (UL: +75 °C)
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Aşağıdaki boyutlar için tekli uzunluklar: ≥ 4G50 maks. 500 m
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.