CSA 0760 + KSA 0760 sıkma pensesi
CSA/KSA 0760: İzoleli kablo pabuçları ve pano bağlantı konnektörleri gibi 0,5-6mm² aralığındaki izoleli bağlantı elemanlarını preslemek için sıkma penseleri, ergonomik dizayn, sıkma profili: oval
Faydalar
- Açıkça işaretlenmiş pres kalıplar
- Özel mekanizma sayesinde daha az güç gereklidir
- Minimum 80.000 presleme için test edildi
- Cebri bitirme sistemine göre presleme
- Pres matrisinin kesidi kontrol amacıyla kablo pabuçları içine kabartmalı olarak yazılmıştır
Uygulama alanı
- 0,5 - 6 mm² izolasyonlu bağlantılar için sıkma aleti
Ürün özellikleri
- Presleme işleminin kesilmesi gerekiyorsa, acil durum serbest bırakma
Norm referansları / Onaylar
- DIN standardı EN 60352-2 uyarınca test edildi
Ürün yapısı
- CSA 0760: C çerçeveli, eski tasarım
- KSA 0760: K çerçevesi, iki elle işletim için oldukça uzun tutanak, geliştirilmiş ergonomi ile
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti
Not
- Sıkma profili: Oval
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
