Yalıtımlı kablo pabuçları
Kolay Giriş Sistemli yalıtımlı kablo pabuçları (halka kablo pabuçları (dar), çatal kablo pabuçları, flanşlı çatal kablo pabuçları, pimli kablo pabuçları, yuvarlak konektör , konektör kovanlı kablo uzatma konektörü, uç bağlantı)
Faydalar
- Plastik kovanın huni şeklinde kolay girişi iletkenin, basit, hızlı ve güvenli takılmasına olanak sağlar
- Bükülen ve bunun sonucunda preslenmeyen tellerin olma riski yoktur
- İyi mukavemet ve gelişmiş akım iletimi için
Uygulama alanı
- Kontrol kabini ve ekipmanı üretimi
Ürün özellikleri
- Herhangi bir konumda preslenebilir sabit lehimli kablo pabucu
- Basit çalışma prensibi ile birinci sınıf bağlantı için
- Maksimum korozyon koruması için elektrolitik kalaylama.
- Kontak preslemede yassı yuva malzemesi çift katlı ve sert lehimlidir
- Dahili yivli metal papuçlar
Norm referansları / Onaylar
- Dosya Numarası E334109, tabloya bakın
Not
- Butt connector: Mono ve çok telli iletkenler, ayrıca farklı telleri bir arada bağdaştırmak için
Tasarım
- 1 = halka kablo pabuçları 2 = çatal kablo pabuçları 3 = pim kablo pabuçları 4 = silindirik konnektör 5 = konnektör kovanı 6 = kablo uzatma konnektörü 7=sonlandırma konnektörü (resimlere bakınız- soldan sağa)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Bakır iletkenler için kaynaksız bakır terminaller
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001052
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bakır iletkenler için kıstırma kablo pabucu
Genel
- Diğer boyutlar ve renkler (ayrıca DIN) talep üzerine sunulur
- Halojen içermeyen
Malzeme
- İyi iletkenlik için yüksek kaliteli elektrolitik bakır
- PA (UL 94 V0)
PC (UL 94 V2)
bkz. Veri föyü
Sıcaklık aralığı
- PA: -20°C ila +105°C
PC: -20°C ila +100°C
- Diğer boyutlar ve renkler talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- Üretim toleransı: ± 0,5 mm