DRB 0505 + DRB 0115 sıkma pensesi
DRB 0505/DRB 0115: 2,8 ila 0,5-6mm2 yalıtımsız bıçak konektörleri/panel konektörleri sıkmak için sıkma pensesi, sıkma profili: makara sıkma, ergonomik tasarım
Ürün kodu | Ürün tanımı | mm² için | Sıkma profili | Bıçaklı konnektörler için | Ağırlık (kg) | Uzunluk (mm) | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61790930 | DRB 0505 | - | makaralı presleme | 2.8 | 0,35 | 192 | 1 | |
61790940 | DRB 0115 | - | makaralı presleme | 2.8 | 0,35 | 192 | 1 |
Faydalar
- Mükemmel presleme için daha az kuvvet gereklidir
- Hatasız presleme için kilitleme fonksiyonu
- Açıkça işaretlenmiş pres kalıplar
- Minimum 50.000 presleme için test edildi
Uygulama alanı
- 2.8 bağlantılı yalıtımsız düz konnektörler için rulo presleme pensesi
- Mandallı bıçak kapları için de uygundur
Ürün özellikleri
- Presleme işleminin kesilmesi gerekiyorsa, acil durum serbest bırakma
Norm referansları / Onaylar
- DIN standardı EN 60352-2 uyarınca test edildi
Ürün yapısı
- DRB 0505: Kesit aralığı: 0,05 - 0,5 mm²
- DRB 0115: Kesit aralığı: 0,1 - 1,5 mm²
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti
Genel
- Ayarlanabilir sıkma basıncı
Not
- Sıkma profili: Makaralı presleme
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.