C profil raylar için kablo arabası sistemi paslanmaz çelik

Lapp Group, hem düz hem de yuvarlak kablolar için özel bir kablo arabası sistemi sunar.

Hesaplama aracı ana sayfamızdadır (kablo aksesuarı bilgi merkezinde)

Ürün kodu Ürün tanımıSistemMaks. yassı kablo ölçüleriMaks. yuvarlak kablo ölçüleriAdet / Paket
Kablo arabası yassı kablo
62200453
Kablo arabası yassı C30 15x54 paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik15.0 x 54.0-1
62200462
Kablo arabası yassı C30 30x54 paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik30.0 x 54.0-1
62200630
Çekme arabası yassı C30 30x54 paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik30.0 x 54.0-1
62200640
Uç kelepçesi yassı C30 30x54 paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik30.0 x 54.0-1
Kablo arabası yuvarlak kablo
62200120
Kablo arabası yuvarlak C30 paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik--1
62200680
Çekme arabası yuvarlak C30 paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik--1
62200130
Kablo kelepçesi yuvarlak 10-16mm paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik-10.0 - 16.01
62200463
Kablo kelepçesi yuvarlak 17-25mm paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik-17.0 - 25.01
62200700
Kablo kelepçesi yuvarlak 26-36mm paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik-26.0 - 36.01
62200690
Uç kelepçesi yuvarlak paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik--1
Sabitleme bileşenleri
62200454
C profil ray 6m C30 paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik--1
62200600
Ray birleştirme elemanı C30 paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik--1
62200610
Ray tutucu fleksi C30 paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik--1
62200487
Ray tutucu duvar C30 paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik--1
62200620
Stoper C30 paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik--1
62200660
Uzatma kolu 800mm C30 paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik--1
62200650
Çekici kol 400mm paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik--1
62200670
Kelepçe çelik taşıyıcı paslanmaz çelikC30 paslanmaz çelik--1

Faydalar

  • Koruyucu kablo kelepçeleri kabloların keskin bir biçimde bükülmesini önler
  • Toza karşı yalıtımlı bilyalı yataklar (Tekerlekler) rayların üzerine rahat çalışmayı sağlar

Uygulama alanı

  • Vinç ve taşıma makineleri
  • Vinçler ve taşıma sistemleri için
  • Makine Mühendisliği
  • Yıkama sistemleri
  • Not suitable for applications in explosive environments

Not

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • Yuvarlak kablolar için alt alta 3 kelepçeden fazla montaj yapmayın
  • Her bağlantı noktasındaki bükülme çapları sabit bağlantı bükülme çaplarına karşılık gelir

Dahil

  • C profil ray teslimat uzunluğu 6 m

Ürün yapısı

  • Bir sistemin tesisatı çeşitli kriterlere, örneğin maksimum kablo gevşeliği (kablo ağırlığı) ve çalışma uzunluğuna bağlıdır.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 sınıf tanımı: Kablo taşıma sistemi için aksesuar

Genel

  • Maks. taşıma kapasitesi: 20 kg

Malzeme

  • Metal parçalar: Aside dayanıklı paslanmaz çelik SS 2343 cıvatalar ve somunlar: Aside dayanıklı paslanmaz çelik A4 kelepçeler: Poliamid 6

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +120 °C

  • CIBES® Swedish Cable Trolleys AB firmasının tescilli bir markasıdır
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.