Çelik halat kablo arabası sistemi

Lapp Group offers a complete cable trolley system both for flat cables and for round cables.

Ağırlığı düşük kablolar için (örn. el kumandası uygulaması)

Ürün kodu Ürün tanımıMaks. yassı kablo ölçüleriMaks. yuvarlak kablo ölçüleriAdet / Paket
Kablo arabası yassı kablo
62200554
Yassı çelik halat kablo arabası15.0 x 44.0--
62200555
Yassı çelik halat kurulum sacı uç kelepçesi15.0 x 44.0--
62200556
Yassı çelik halat çekme arabası15.0 x 44.0--
Kablo arabası yuvarlak kablo
62200557
Yuvarlak çelik halat kablo arabası---
62200559
Yuvarlak çelik halat kurulum sacı uç kelepçesi---
62200558
Yuvarlak çelik halat çekme arabası---
62200437
Kablo kelepçesi yuvarlak 10-16mm-10.0 - 16.01
62200438
Kablo kelepçesi yuvarlak 17-25mm-17.0 - 25.01
62200439
Kablo kelepçesi yuvarlak 26-36mm-26.0 - 36.01
Sabitleme bileşenleri
62200561
Çelik halat gergi plakası---
62200562
Çelik halat gergi cıvatası---
62200565
Çelik halat---
62200563
Çelik halat PVC kaplamalı---

Faydalar

  • Koruyucu kablo kelepçeleri kabloların keskin bir biçimde bükülmesini önler

Uygulama alanı

  • Vinçler ve taşıma sistemleri için
  • Makine Mühendisliği
  • Not suitable for applications in explosive environments

Not

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • Yuvarlak kablolar için alt alta 3 kelepçeden fazla montaj yapmayın
  • Her bağlantı noktasındaki bükülme çapları sabit bağlantı bükülme çaplarına karşılık gelir

Ürün yapısı

  • Bir sistemin tesisatı çeşitli kriterlere, örneğin maksimum kablo gevşeliği (kablo ağırlığı) ve çalışma uzunluğuna bağlıdır.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 sınıf tanımı: Kablo taşıma sistemi için aksesuar

Genel

  • Maks. taşıma kapasitesi: 6 kg

Malzeme

  • Metal parçalar: Galvanize çelik kelepçeler: Poliamid 6

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +120 °C

  • CIBES® Swedish Cable Trolleys AB firmasının tescilli bir markasıdır
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.