T taşıyıcı kablo arabası sistemi

Lapp Group offers a complete cable trolley system both for flat cables and for round cables.

Taşıyıcının yan uzantısı bulunmadığından sabitleme için alan tasarrufu sağlar

Ürün kodu Ürün tanımıMaks. yassı kablo ölçüleriMaks. yuvarlak kablo ölçüleriAdet / Paket
62200473
T taşıyıcı düz kablo kelepçesi15.0 x 54.0-1
62200474
T taşıyıcı b düz kablo kelepçesi15.0 x 54.0-1
62200490
T taşıyıcı yassı uç kelepçesi15.0 x 54.0-1
62200491
T taşıyıcı b yassı uç kelepçesi15.0 x 54.0-1
62200451
T taşıyıcı yuvarlak uç kelepçesi---
62200452
2 makaralı T taşıyıcı kablo arabası---
62200472
4 makaralı T taşıyıcı kablo arabası--1
62200437
Kablo kelepçesi yuvarlak 10-16mm-10.0 - 16.01
62200438
Kablo kelepçesi yuvarlak 17-25mm-17.0 - 25.01
62200439
Kablo kelepçesi yuvarlak 26-36mm-26.0 - 36.01

Faydalar

  • Koruyucu kablo kelepçeleri kabloların keskin bir biçimde bükülmesini önler

Uygulama alanı

  • Vinç ve taşıma makineleri
  • Vinçler ve taşıma sistemleri için
  • Makine Mühendisliği
  • Not suitable for applications in explosive environments

Not

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • Yuvarlak kablolar için alt alta 3 kelepçeden fazla montaj yapmayın
  • Her bağlantı noktasındaki bükülme çapları sabit bağlantı bükülme çaplarına karşılık gelir

Ürün yapısı

  • Bir sistemin tesisatı çeşitli kriterlere, örneğin maksimum kablo gevşeliği (kablo ağırlığı) ve çalışma uzunluğuna bağlıdır.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 sınıf tanımı: Kablo taşıma sistemi için aksesuar

Genel

  • Maks. taşıma kapasitesi: 20 kg

Malzeme

  • Metal parçalar: Galvanize çelik kelepçeler: Poliamid 6

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +120 °C

  • CIBES® Swedish Cable Trolleys AB firmasının tescilli bir markasıdır
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.