C profil raylar için kablo arabası sistemi

Lapp Group offers a complete cable trolley system both for flat cables and for round cables.

Hesaplama aracı ana sayfamızdadır (kablo aksesuarı bilgi merkezinde)

Ürün kodu Ürün tanımıSistemMaks. yassı kablo ölçüleriMaks. yuvarlak kablo ölçüleriAdet / Paket
Kablo arabası yassı kablo
62200421
Kablo arabası yassı C30 15x54C3015.0 x 54.0-1
62200442
Kablo arabası yassı C30 30x54C3030.0 x 54.0-1
62200477
Kablo arabası yassı C30 22x54 bC3022.0 x 54.0-1
62200420
Çekme arabası yassı C30 30x54C3030.0 x 54.0-1
62200482
Çekme arabası yassı C30 22x54 bC3022.0 x 54.0-1
62200422
Uç kelepçesi yassı C30 30x54C3030.0 x 54.0-1
62200483
Uç kelepçesi yassı C30 22x54 bC3022.0 x 54.0-1
62200464
Kablo arabası yassı C40 22x52C4022.0 x 52.0-1
62200479
Kablo arabası yassı C40 22x72C4022.0 x 72.0-1
62200419
Kablo arabası yassı C40 22x97C4022.0 x 97.0-1
62200480
Kablo arabası yassı C40 22x132C4022.0 x 132.0-1
62200446
Kablo arabası yassı C40 35x72C4035.0 x 72.0-1
62200457
Kablo arabası yassı C40 35x97C4035.0 x 97.0-1
62204505
Kablo arabası yassı C40 35x132C4035.0 x 132.0-1
62200465
Çekme arabası yassı C40 22x52C4022.0 x 52.0-1
62200488
Çekme arabası yassı C40 22x72C4022.0 x 72.0-1
62200418
Çekme arabası yassı C40 22x97C4022.0 x 97.0-1
62200489
Çekme arabası yassı C40 22x132C4022.0 x 132.0-1
62200447
Çekme arabası yassı C40 35x72C4035.0 x 72.0-1
62200458
Çekme arabası yassı C40 35x97C4035.0 x 97.0--
62200466
Çekme arabası yassı C40 35x132C4035.0 x 132.0-1
62200484
Uç kelepçesi yassı C40 22x52C4022.0 x 52.0-1
62200485
Uç kelepçesi yassı C40 22x72C4022.0 x 72.0-1
62200417
Uç kelepçesi yassı C40 22x97C4022.0 x 97.0-1
62200486
Uç kelepçesi yassı C40 22x132C4022.0 x 132.0-1
62200448
Uç kelepçesi yassı C40 35x72C4035.0 x 72.0-1
62200459
Uç kelepçesi yassı C40 35x97C4035.0 x 97.0-1
62204504
Uç kelepçesi yassı C40 35x132C4035.0 x 132.0-1
Kablo arabası yuvarlak kablo
62200434
Kablo arabası yuvarlak C30C30--1
62200435
Çekme arabası yuvarlak C30C30--1
62200478
Kablo arabası yuvarlak C40C40--1
62200481
Çekme arabası yuvarlak C40C40--1
62200437
Kablo kelepçesi yuvarlak 10-16mm--10.0 - 16.01
62200438
Kablo kelepçesi yuvarlak 17-25mm--17.0 - 25.01
62200439
Kablo kelepçesi yuvarlak 26-36mm--26.0 - 36.01
62200436
Uç kelepçesi yuvarlakC30, C40--1
Sabitleme bileşenleri
62200440
C profil ray 6m C30C30--1
62200424
Ray birleştirme elemanı C30C30--1
62200427
Ray tutucu fleksi C30C30--1
62200429
Ray tutucu duvar C30C30--1
62200425
Stoper C30C30--1
62200432
Uzatma kolu 800mm C30C30--1
62200444
C profil ray 6m C40C40--1
62200445
Ray birleştirme elemanı C40C40--1
62200456
Ray tutucu fleksi C40C40--1
62200461
Ray tutucu duvar C40C40--1
62200449
Stoper C40C40--1
62200467
Uzatma kolu 800mm C40C40--1
62200460
Duvar desteğiC30, C40--1
62200430
Çekici kol 400mmC30, C40--1
62200431
Çekici kol 630mmC30, C40--1
62200433
Girder clipsC30, C40--1
62200428
Tavana montaj için ray braketi---1

Faydalar

  • Koruyucu kablo kelepçeleri kabloların keskin bir biçimde bükülmesini önler
  • Toza karşı yalıtımlı bilyalı yataklar (Tekerlekler) rayların üzerine rahat çalışmayı sağlar

Uygulama alanı

  • Vinç ve taşıma makineleri
  • Vinçler ve taşıma sistemleri için
  • Makine Mühendisliği
  • Yıkama sistemleri
  • Not suitable for applications in explosive environments

Not

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • Yuvarlak kablolar için alt alta 3 kelepçeden fazla montaj yapmayın
  • Her bağlantı noktasındaki bükülme çapları sabit bağlantı bükülme çaplarına karşılık gelir
  • "b" ekine sahip kablo arabaları büyük bükülme yarı çapına sahip kablolar için uygundur (bkz. veri föyü)

Dahil

  • C profil ray teslimat uzunluğu 6 m

Ürün yapısı

  • Bir sistemin tesisatı çeşitli kriterlere, örneğin maksimum kablo gevşeliği (kablo ağırlığı) ve çalışma uzunluğuna bağlıdır.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • ETIM 5.0 sınıf tanımı: Kablo taşıma sistemi için aksesuar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002935
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo taşıma sistemi için aksesuar

Genel

  • Maks. taşıma kapasitesi: C30 sistemi: 20 kg C40 sistemi: 32 kg

Malzeme

  • Metal parçalar: Galvanize çelik kelepçeler: Poliamid 6

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +120 °C

  • CIBES® Swedish Cable Trolleys AB firmasının tescilli bir markasıdır
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.