EKK tek kelepçe
Kablo ve iletkenleri sabitlemek için tekli EKK kelepçesi
Faydalar
- Kablo damarlarının mobilitesini kısıtlamadan güvenli koruma
- Geniş sıkma aralığı
Uygulama alanı
- Asansör kontrol kabloları için basit ve güvenilir montaj kelepçeleri
Not
- ÖLFLEX® -LIFT RH ve RS asansör kontrol vinçleri için kurulum yönergeleri, ek T5'te yer almaktadır
- Her kelepçe için maksimum yük: 800 N (80 kg)
- Sadece dikey montaj için
Dahil
- Darbeli ankraj, vidalar ve güvenlik diskleri tesisat aksesuarı olarak temin edilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 5.0 Class-Description: Sabitleme klipsi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000127
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sabitleme kelepçesi
Sıcaklık aralığı
- Yüksek yüklerde : +65°C
Düşük yüklerde: +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.