MP 11/13/12/14 kurulum sacları

MP 11/13/12/14 installation sheets for all round and large flat cables wedges

Ürün kodu Ürün tanımıTerminal ve tip sayısıAdet / Paket
52026031MP 111-2 RKK (01-06)1
52026032MP 131-2 RKK (01-06) veya 1 FKK (07)1
52026033MP 121-3 RKK (01-06)1
52026034MP 141-3 RKK (01-06) veya 1 FKK (07) ve 1 RKK (01-06)1

Uygulama alanı

  • Kurulum sacları
  • Yuvarlak ve büyük düz kablo kamaları için kurulum sacı (astarlanmış)

Dahil

  • 2 veya 3 altıgen somun
  • 2 veya 3 gömme vida
  • 2 veya 3 tırtıllı kilitli pul
  • 1 montaj plakası

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Data kablolarının raya montajı için kullanılan aksesuarlar

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002407
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Akım/veri kabloları hat kılavuz rayı için aksesuar

  • RKK = yuvarlak kablo pabuçlu kelepçe; FKK = yassı kablo pabuçlu kelepçe
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.