MP 18/28 kurulum sacları
Küçük yassı kablo pabuçları için MP 18/28 kurulum sacları
Ürün kodu | Ürün tanımı | Terminal ve tip sayısı | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|
52026060 | MP 18 | 1-2 FKK (08) | 1 | |
52026061 | MP 28 | 1-2 FKK (08) | 1 |
Uygulama alanı
- Kurulum sacları
- Küçük düz kablo kamaları için kurulum sacı (çinko kaplı)
Dahil
- 2 veya 3 altıgen somun
- 2 veya 3 gömme vida
- 2 veya 3 tırtıllı kilitli pul
- 1 montaj plakası
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Data kablolarının raya montajı için kullanılan aksesuarlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002407
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Akım/veri kabloları hat kılavuz rayı için aksesuar
- FKK = yassı kablo pabucu kelepçesi
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.