RKK yuvarlak kablo pabucu kelepçeleri
RKK 01-06 wedges for fastening round cables
Suitable mounting plates in the web catalog
Faydalar
- Sıkıştırma kamaları kablonun gerekli hareket süreçlerinde herhangi bir kısıtlamaya neden olmaksızın kabloyu koruyarak tutar
Uygulama alanı
- Yuvarlak kontrol kablolarının sabitlenmesi
Ürün yapısı
- RKK 01, 2 kablo için (7-10mm ve 8-11mm)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 5.0 Class-Description: Sabitleme klipsi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000127
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sabitleme kelepçesi
Not
- Sıkma kuvveti: 343N
Malzeme
- Polyamid 6.6
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +50 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.