Temflex™ 1500 izolasyon bandı

Temflex™ 1500- PVC'den yapıştırma tabakasına sahip, çok amaçlı bir elektrik yalıtım bandı. Su geçirmez ve VDE gereksinimlerini karşılar.

Kimyasallara dayanıklıSu geçirmez

VDE

Ürün kodu Ürün tanımıRenkUzunluk (m) x bant genişliği (mm) x kalınlık (mm)MalzemeAdet / Paket
61721040
Temflex ™ 1015beyaz10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721030
Temflex ™ 1015siyah10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721050
Temflex ™ 1015yeşil10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721060
Temflex ™ 1015mavi10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721070
Temflex ™ 1015kırmızı10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721080
Temflex ™ 1015GN-YE10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721045
Temflex ™ 1015sarı10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721090
Temflex ™ 2515siyah25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721100Temflex ™ 2515beyaz25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721110Temflex ™ 2515mavi25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721120Temflex ™ 2515kırmızı25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721130Temflex ™ 2515yeşil25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721140
Temflex ™ 2525siyah25.0 x 25.0 x 0.15PVC10

Faydalar

  • Su geçirmez
  • Bir tarafta yapışkan
  • Çoğu çözücüye karşı dayanıklı
  • Kendi kendini söndüren

Uygulama alanı

  • Çok amaçlı PVC yalıtım bandı
  • İzolasyon, paketleme, markalama için evrensel elektrik izolasyon bandı

Norm referansları / Onaylar

  • VDE uyarınca tip: tip 5

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yapışkan bant

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000128
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yapışkan bant

Not

  • Kopma genleşmesi: %170
  • Kopma kuvveti: 20 N / 10 mm

Bilgi

  • Kalınlık: 0,15 mm

Malzeme

  • PVC

Test gerilimi

  • Dielektrik dayanıklılık: 40 kV/mm

Sıcaklık aralığı

  • 0°C ilâ +90°C

  • Temflex™, 3M'nin tescilli ticari markasıdır
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.