Yalıtım borusu ISS
Silikon yalıtım hortum ISS elektrik hatlarının demetlenmesine ve aşırı sıcağa, soğuğa veya sıcaklık dalgalanmalarına karşı yalıtmaya yarar (sıcaklık dayanıklılığı: -60 ile 220°C arası)
Faydalar
- Isı, soğuk veya sıcaklık dalgalanmalarına karşı iyi yalıtım sağlar
- Çoğu kimyasal maddeye karşı dayanıklı
- Hava koşullarına uygun ve uv dayanımlı
Uygulama alanı
- Yalıtım borusu
Not
- Büzüşme için uygun değildir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo izolasyon borusu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002254
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo izolasyon hortumu
Not
- Dielectric dayanımı: 18 kV/mm
Malzeme
- Silikon
- UV ışınlarına karşı dayanıklı
Sıcaklık aralığı
- -60°C ila +220°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.