Yalıtım borusu ISY
PVC'den üretilmiş ISY izolasyon borusu, kabloları demet haline getirmeye ve yalıtmaya yaramaktadır.
Uygulama alanı
- Yalıtım borusu
- Bağlantıların izolasyonu için
Ürün özellikleri
- Pürüzsüz yüzey
Norm referansları / Onaylar
- IEC 60684-3-100
Not
- Büzüşme için uygun değildir
Tasarım
- Renkler: siyah RAL 9005, beyaz RAL 9003'e benzer
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo izolasyon borusu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002254
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo izolasyon hortumu
Not
- Dielectric strength: 14 kV/mm
Bilgi
- Kumaş olmadan
Renk seçeneği
- Siyah ve beyaz
Malzeme
- Yumuşak PVC
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ... +85 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.