TI yalıtım bantı
TI is an universal self-amalgamating electrical tape which protect against corrosion, ageing and chemicals.
Faydalar
- Korozyona karşı koruma sağlar
- Eskimez
- Kimyasal dayanım
- Kendinden yapışkanı değildir, artık yok
- Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
Uygulama alanı
- Yalıtım bantları ve kendiliğinden kaynaşan bant
- Su girmemesi gereken geçiş noktalarının sızdırmazlığı için
- Birçok damar demetlerini bir araya getirmek için (örneğin otomotiv endüstrisi)
- Sorunsuz ve neredeyse tüm malzemeler için " 3/8 inç'e kadar sızdırmaz ince elekler
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yapışkan bant
Renk seçeneği
- Beyaz
Malzeme
- Yapışmayan floropolimer bant
Sıcaklık aralığı
- -240°C to +250°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.