SKINDICHT® RWV-M, E+D olmadan
SKINDICHT® RWV-M (E+D olmayan), muhafaza duvarına paralel kablo tesisatlı açılı kablo rakoru, korozyona dayanıklı ve birleştirilebilir
Faydalar
- Farklı rakor kombinasyonları mümkündür
- İnce kablo çapları nedeniyle az yer kaplar ve ağırlık tasarrufu sağlar
- Uygulamada yer tasarrufu
- Kablo muhafaza duvarına paralel döşenir
- Korozyona dayanıklı
Uygulama alanı
- Açılı rakorlar, kabloların gövde duvarına paralel olarak çalışmak zorunda olduğu alanlarda kullanılmaktadır.
- Elektrik motoru üretimi
- Makine ve ekipman üretimi
- Fabrika mühendisliği
- Işık ve ses uygulamaları
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- Koruma türü hangi özel vida bağlantılarıyla birlikte kullanıldığında bağlıdır, ancak standart modelde en az IP 55'tir
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
- Diğer SKINDICHT® veya SKINTOP® vida bağlantılarıyla birlikte kullanım için çentikli contası (E) ve sıkıştırma vidası (D) olmayan SKINDICHT® RWV-M ürünümüzü sunuyoruz
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Malzeme
- Gövde: çinko pres döküm Altıgen somun: nikel kaplı pirinç O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 55
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.