SKINDICHT® SE-M
SKINDICHT® SE-M, eksik bağlantı dişi ve yüksek mekanik gerilme için çentikli conta halkasıyla kapatılmış açılı kablo rakoru
Faydalar
- Oyulmuş sızdırmazlık halkası ile kapatılmıştır
- Korozyona dayanıklı
- Montajı kolay
- Komple güvenli kablo girişi
- Düşük toplam yükseklik
Uygulama alanı
- Yüksek mekanik gerilme için
- Hiçbir bağlantı dişi olmadığında
Ürün yapısı
- M20 x 1,5 - M25 x 1,5, 2 vida deliği ile
M32 x 1,5, 4 vida deliği ile - Gömülü sızdırmazlık halkası ile
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Malzeme
- Gövde: çinko pres döküm, gri, çekiçlenmiş görünüm Sıkma vidası: nikel kaplı pirinç Monteli sızdırmazlık contası: CR/NBRO-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 55
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.