SKINDICHT® SE-M, E+D olmadan
SKINDICHT® SE-M (E+D olmayan), eksik bağlantı dişi ve yüksek mekanik gerilme için açılı kablo rakoru, birleştirilebilir
Faydalar
- Farklı rakor kombinasyonları mümkündür
- Korozyona dayanıklı
- Montajı kolay
- Komple güvenli kablo girişi
- Düşük toplam yükseklik
Uygulama alanı
- Flanş açılı rakoru tüm rakorlar (O-ring dâhil) ile birleştirilebilir, örneğin gerilme önleyicili, bükülme korumalı ve kondüit rakorları
- Yüksek mekanik gerilme için
- Hiçbir bağlantı dişi olmadığında
Ürün yapısı
- M20 x 1,5 - M25 x 1,5, 2 vida deliği ileM32 x 1,5, 4 vida deliği ile
Not
- Koruma türü hangi özel vida bağlantılarıyla birlikte kullanıldığında bağlıdır, ancak standart modelde en az IP 55'tir
- Diğer SKINDICHT® veya SKINTOP® vida bağlantılarıyla birlikte kullanım için çentikli contası (E) ve sıkıştırma vidası (D) olmayan SKINDICHT® SE-M ürünümüzü sunuyoruz
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Malzeme
- Gövde: çinko pres döküm, gri,
çekiçlenmiş görünüm
O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 55
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.