SKINDICHT® KW-M
SKINDICHT® KW-M, tesisat yüksekliğini ve alanını azaltıp ağırlıktan tasarruf sağlamak için, metrik, cam elyafla güçlendirilmiş poliamid, açılı kablo rakoru
Faydalar
- İnce kablo çapları nedeniyle az yer kaplar ve ağırlık tasarrufu sağlar
- Uygulamada yer tasarrufu
Uygulama alanı
- Açılı rakorlar, kabloların gövde duvarına paralel olarak çalışmak zorunda olduğu alanlarda kullanılmaktadır.
- Işık ve ses uygulamaları
- Kontrol kabini üretimi
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- Uygun O-ring için bkz. SKINDICHT®O-ring NBR
- SKINDICHT® KW-M başta SKINTOP® ST-M olmak üzere herhangi bir kablo rakoru ile kombine kullanılabilir
- Kullanılacak kontra somunu: SKINTOP® GMP-GL-M
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Renk seçeneği
- Gümüş gri (RAL 7001)
Malzeme
- Polyamid, cam elyafı takviyeli
Koruma sınıfı
- IP 55
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.