SKINDICHT® CN-M
SKINDICHT® CN-M, special sealing cable gland for use under tough conditions, seawater-resistant, for high mechanical stress
Faydalar
- Yüksek sıcaklıklar için
- Yağlar, çözücüler, asitler ve kimyasallara karşı dayanıklı
- Deniz suyuna karşı dayanıklı
- Yüksek mekanik gerilme için
- Yüksek korozyona karşı direnç
Uygulama alanı
- Krom-nikel-çelik kablo vida bağlantısı ve FPM conta, ağır koşullarda kullanım için özel
- İlaç ve petrokimya endüstrisi
- Açık deniz uygulamaları
- Rüzgâr enerji santralleri
- Tuğla yapılar
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- Uygun SKINDICHT® SM-M INOX kontra somun
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Malzeme
- Gövde: DIN ile uyumlu krom-nikel çelik, malzeme no. 1.4305
Dahili conta: FPM
O-ring: FPM
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
- IP 69
Sıcaklık aralığı
- -40°C ila +200°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.