SKINDICHT® MINI NBR
SKINDICHT® MINI, cable gland for the smallest conductor sizes and high packing density, gentle cable clamping and high degree of protection
Faydalar
- Yüksek koruma derecesi
- En küçük iletken boyutları için
- Düşük yükseklik
- Hafif kablo sıkıştırma
- Yüksek sayıda kablo sabitleme imkanı
Uygulama alanı
- Sınırlı montaj alanı olan her yerde kullanım için.
- Sensörler
- Ölçüm ve kontrol teknolojisi
Ürün özellikleri
- Yağlı ortamlarda kullanım için özellikle uygundur
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Önerilen tork M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç
Conta: CR/NBR
Koruma sınıfı
- IP 66
- IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.