SKINDICHT® SHV-M FKM
SKINDICHT® SHV-M FKM, yüksek sıcaklıklar için, sağlam özel yalıtımlı kablo vidalı bağlantısı, basınçlı suya karşı yalıtımlı, yağa, asitlere, kimyasallara dayanıklı
Faydalar
- Yüksek sıcaklıklar için
- Yağlar, çözücüler, asitler ve kimyasallara karşı dayanıklı
- Su geçirmez
- Yüksek gerilme önleyici
- Sağlam
Uygulama alanı
- Özel konik VITON® sızdırmazlık elemanıyla su sızdırmaz ve yüksek ısıya dayanıklı kablo rakoru
- Tuğla yapılar
- Kanalizasyon arıtma tesisleri
- Araba yıkama yerleri
Ürün yapısı
- 1 bağlantı parçası
- 2 pul
- 3 FKM sızdırmazlık konisi
- 4 pirinç koni
- 5 sıkma vidası
Not
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
- Örnek tanım:
SHV-M-Viton® 20/11/7
20 = metrik bağlantı dişi
11 = PG fonksiyon dişi
7 = sızdırmazlık konisinin net açıklığı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç Sızdırmazlık konisi: FKM O-ring: FKM
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
Sıcaklık aralığı
- -20°C ila +200°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.