SKINDICHT® SHV-M
SKINDICHT® SHV-M, robust special sealing cable gland, watertight with high strain relief, gentle cable clamping
Faydalar
- Su geçirmez
- Hafif kablo sıkıştırma
- Sağlam
- Yüksek gerilme önleyici
Uygulama alanı
- Konik sızdırmazlık elemanı ile su geçirmez kablo rakoru.
- Pompalar
- Şamandıra anahtarları
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
- Uygun aksesuar: SKINDICHT® SHV sızdırmazlık konileri
- Örnek tanım:
SHV-M 20/11/7
20 = metrik bağlantı dişi
11 = PG fonksiyon dişi
7 = sızdırmazlık konisinin net açıklığı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç Sızdırmazlık konisi: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.