SKINDICHT® SHVE
SKINDICHT® SHVE, düşük dirençli 360° blendaj kontaklı ve yüksek koruma dereceli PG kablo rakoru, topraklama rakoru olarak kullanılabilir
Faydalar
- En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
- Yüksek koruma derecesi
- Yüksek gerilme önleyici
Uygulama alanı
- Elektriksel parazit alanlarının oluşabileceği uygulamalar için topraklama rakoru.
- Tıbbi mühendislik
- Frekans dönüştürücüler
- Havaalanları
- Ölçüm ve kontrol teknolojisi
Ürün yapısı
- 1 bağlantı parçası
- 2 topraklama kovanı
- 3 sızdırmazlık konisi
- 4 koni, pirinç
- 5 sıkma vidası
Not
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM
- EMC kontra somunu, SKINDICHT® SM somun boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır
- Sipariş tanımı örneği:
SHVE 13,5 / 9 / 9 / 5
13,5 = Sıkıştırma vidası PG dişi
9 = PG bağlantı dişi
9 = Sızdırmazlık konisi iş genişliği
5 = Topraklama kovanı iç genişliği
Sınıflandırma
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Malzeme
- Gövde: nikel kaplama Topraklama kovanı: işlenmemiş pirinç Özel sızdırmazlık konisi: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.