SKINDICHT® SRE
SKINDICHT® SRE, kıvrılma önleyicili, gerilme önleyicili ve yumuşak kablo kelepçeli, güçlü contalı PG kablo rakoru
Faydalar
- Kıvrılmaya karşı korumalı ideal conta
- En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
- Kablo koruyucu gerilim azaltma
- Hafif kablo sıkıştırma
- Yüksek koruma derecesi
Uygulama alanı
- Ayrıca kıvrılmaya karşı korumalı topraklamarakoru. Elektriksel parazit alanlarının oluşabileceği uygulamalar için.
- Hareketli makine parçaları
- Konveyör ve taşıma sistemleri
- Üretim hatları
- Ölçüm ve kontrol teknolojisi
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
Not
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM
- EMC kontra somunu, SKINDICHT® SM somun boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır
- Sipariş tanımı örneği:
SRE 13,5 / 9 / 9 / 6
13,5 = Sıkıştırma vidası PG dişi
9 = PG bağlantı dişi
9 = Sızdırmazlık konisi iş genişliği
6 = Topraklama kovanı iç genişliği
Sınıflandırma
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Talep üzerine
- Daha uzun bağlantı vidası mevcuttur
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç Topraklama kovanı: saf pirinç Kıvrılma önleyici kovan: CR/NBR O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 65
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.