SKINDICHT® CN
SKINDICHT® CN, yüksek sıcaklıklar ve yüksek mekanik gerilme için, yağlara, solventlere, asitlere ve kimyasallara dayanıklı, tuzlu suya dirençli PG kablo rakoru
-40 °C'ye kadar esnek
Faydalar
- Yüksek sıcaklıklar için
- Yağlar, çözücüler, asitler ve kimyasallara karşı dayanıklı
- Deniz suyuna karşı dayanıklı
- Yüksek mekanik gerilme için
- Yüksek korozyona karşı direnç
Uygulama alanı
- Krom-nikel-çelik kablo vida bağlantısı ve FPM conta, ağır koşullarda kullanım için özel
- İlaç ve petrokimya endüstrisi
- Açık deniz uygulamaları
- Rüzgâr enerji santralleri
- Tuğla yapılar
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
Not
- Uygun SKINDICHT® SM INOX kontra somun
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Talep üzerine
- TPE conta
Malzeme
- Gövde: DIN ile uyumlu krom-nikel çelik, malzeme no. 1.4305
Conta: FPM
O-ring: FPM
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ile +200 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.