SKINDICHT® SHV FKM
SKINDICHT® SHV FKM, yüksek sıcaklıklar için, yağlara, asitlere ve kimyasallara dayanıklı, su geçirmez, özel contalı PG kablo rakoru
Faydalar
- Yüksek sıcaklıklar için
- Yağlar, çözücüler, asitler ve kimyasallara karşı dayanıklı
- Su geçirmez
- Yüksek gerilme önleyici
- Sağlam
Uygulama alanı
- Özel konik VITON® sızdırmazlık elemanıyla su sızdırmaz ve yüksek ısıya dayanıklı kablo rakoru
- Tuğla yapılar
- Kanalizasyon arıtma tesisleri
- Araba yıkama yerleri
Not
- Sipariş tanımı örneği:SHV-FKM 13,5 / 9 / 1113,5 = Sıkıştırma vidası PG dişi9 = PG bağlantı dişi11 = Sızdırmazlık konisi iç genişliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç Sızdırmazlık konisi: FKM O-ring: FKM
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
Sıcaklık aralığı
- -20°C ila +200°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.