SKINDICHT® SHV
SKINDICHT® SHV, yüksek gerilme önleyicili ve yumuşak kablo kelepçeli, su geçirmez, özel contalı PG pirinç kablo rakoru
Faydalar
- Su geçirmez
- Hafif kablo sıkıştırma
- Sağlam
- Yüksek gerilme önleyici
Uygulama alanı
- Konik sızdırmazlık elemanı ile su geçirmez kablo rakoru.
- Pompalar
- Şamandıra anahtarları
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
Not
- Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM
- Uygun aksesuar: SKINDICHT® SHV sızdırmazlık konileri
- Örnek sıra belirlenmesi:
SHV 13,5/9/9
13,5 = PG sıkma vidasının dişi
9 = PG bağlantı dişi
9 = sızdırmazlık konisinin net açıklığı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Tesisat boyutları
ek T21'de bulunabilir
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç Sızdırmazlık konisi: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 68 - 10 bar
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.