SKINTOP® MS-IS-M
SKINTOP® MS-IS-M, daha fazla alan ve değişken sıkma aralıkları için kısa bağlantı dişli, endüstriyel konektörlere yönelik pirinç kablo rakoru
Faydalar
- Endüstriyel konnektörler içinde daha fazla yer sağlamak için kısa bağlantı dişi
- Geniş, değişken sıkma aralıkları
- En uygun gerilim azaltma
Uygulama alanı
- Endüstriyel konnektörlerde kullanım için özel olarak tasarlanmıştır
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Dahil
- Dikdörtgen konektörler teslimat kapsamında değildir, sadece kablo vidaları bulunur
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -25°C ila +100°C
- Statik: -40°C ilâ +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.